Filter
3D Search
2D search
Färg
Kataloger
Jämförelse
SV
SE
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skiss sökning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Spara filen här
eller
Val av fil
Click & Paste
Filformat som stöds:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BELIMO EMEA
Ventiler
Sätesventiler
2-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
BELIMO EMEA
Ventiler
Sätesventiler
2-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H715S
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
SV
Reset filters
1/5
Manufacturer’s name
SA010ID04
Manufacturer’s reference number
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID03_O
Preview
PREVIEW
Level of Geometry
LOG
Nominal size DN
SA700ID28
nominal pressure
SA700ID30
kvs value
SA700ID06 [m³/h]
Valve assembly type
SA700ID04
Armaturen - Serie
SA110ID04
Product description
SA700ID26
max. operating temperature
SA700ID07 [°C]
max. operating pressure
SA700ID08 [bar]
Body style
SA200ID03
Body connection variants
SA300ID03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Belimo
H715S
H715S
high
15
16
4.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H715S, Sätesventil, 3-ports, DN 15, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H720S
H720S
high
20
16
6.30
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H720S, Sätesventil, 3-ports, DN 20, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H725S
H725S
high
25
16
10.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H725S, Sätesventil, 3-ports, DN 25, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H732S
H732S
high
32
16
16.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H732S, Sätesventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H740S
H740S
high
40
16
25.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H740S, Sätesventil, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H750S
H750S
high
50
16
40.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H750S, Sätesventil, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H765S
H765S
high
65
16
63.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H765S, Sätesventil, 3-ports, DN 65, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H780S
H780S
high
80
16
100.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H780S, Sätesventil, 3-ports, DN 80, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H7100S
H7100S
high
100
16
160.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H7100S, Sätesventil, 3-ports, DN 100, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H7125S
H7125S
high
125
16
220.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H7125S, Sätesventil, 3-ports, DN 125, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Belimo
H7150S
H7150S
high
150
16
320.00
Regulatorer med ställdon
3-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
H7150S, Sätesventil, 3-ports, DN 150, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
150
16
three-way
flange
Visa komprimerad display (11 konfigurerbara produkter)
Information om reservdelar
Liknande delar
Request for quote (RFQ)
BELIMO EMEA
- 2-ports Sätesventil, Fläns, PN 16
Order number
H715S
Sista förändringen
10.10.2025 08:20:00
Enhet
Nyckelord
BELIMO
EMEA
Fläns
PN
Sätesventil
Sätesventiler
Ventiler
Klassificeringar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
H715S
OmniClass 2006
23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeAccessory
Family mechanical part type
ValveBreaksInto